Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Ketten Fuchs
Keilwellen / Klemmring
Keilwellen ( KW ) - Profil DIN ISO 14
Ketten Fuchs
Keilwellen / Klemmring
Keilwellen ( KW ) - Profil DIN ISO 14
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Keilwelle, Profil DIN ISO 14 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. KW-21
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
Anzahl Nuten
AN
Abmessungen
D [mm]
Abmessungen
D1 [mm]
Abmessungen
K [mm]
Länge
L [mm]
Gewicht
CNSMASSEXACT [kg]
1
2
3
4
5
6
KW-13
6
16
13
3.5
3000
1.20
KW-16
6
20
16
4.0
3000
1.90
KW-21
6
25
21
5.0
3000
2.10
KW-26
6
32
26
6.0
3000
5.00
KW-42
8
48
42
8.0
3000
12.30
KW-46
8
54
46
9.0
3000
15.30
Komprimierte Darstellung anzeigen (6 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Ketten Fuchs
- Keilwellen ( KW )
Kurztext
Profil DIN ISO 14
Letzte Änderung
04.09.2025 13:01:02
Einheit
Schlagworte
Keilwellen
Ketten
Klemmring
Profil
Klassifikationen
Standards
ISO-1x-14x-ISO 14 ISO 14